Wielen 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Productnummer:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals na...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uit polyamide vervaardigd, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en beschikt over een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 68 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken