메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝으로 구성된 고성능 휠입니다. 본 제품은 160mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 60mm의 허브 길이와 12mm의 액슬 홀 직경을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. 본 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFC160X46@12X60
EAN
4031582422313
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.95 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 160 mm
Elastech
UFC160X46@12X60

Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝으로 구성된 고성능 휠입니다. 본 제품은 160mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 60mm의 허브 길이와 12mm의 액슬 홀 직경을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. 본 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

160 mm
300 kg
160 mm
300 kg
변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless
8470UFC160P63

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha stainless
8478UFC160P63

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능을 구현하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 300kg, 정하중 600kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha stainless
8477UFC160P63

Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있으며, 직경 160mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm이고, 하중 용량은 동적 하중 300kg(속도 4km/h), 정적 하중 600kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg