휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
제품 번호:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 이동이 잦은 가구와 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 이동이 잦은 가구와 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어, 대상 부품에 해당 규격의 홀을 가공한 후 체결하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템 방식의 회전 베어링을 내장하여 캐스터 본체가 설치 축을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징과 휠 사이의 회전부는 하중을 안정적으로 지지하도록 설계되어, 방향 전환 시에도 부드러운 움직임을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 접지면을 형성하는 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥 면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 이루어져 경량성과 내화학성을 제공합니다. 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 마찰을 줄여 원활한 회전 성능을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 72 mm이므로, 설치 공간과 하부 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 정하중은 60 kg이며, 정지 상태에서 제품이 견딜 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 30 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 적용 가능한 하중 기준입니다. 설계 시에는 실제 사용 중 발생하는 충격과 주행 속도를 고려하여, 적용 하중이 정하중과 동하중 기준 범위 내에 있는지 확인하는 것이 필요합니다.