메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 72mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 30kg(속도 3km/h), 정적 하중 60kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
30 kg
정지 중 하중용량
60 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
연회색(RAL7035)
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
104.4 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
52.2 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
18 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 이동이 잦은 가구와 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어, 대상 부품에 해당 규격의 홀을 가공한 후 체결하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템 방식의 회전 베어링을 내장하여 캐스터 본체가 설치 축을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징과 휠 사이의 회전부는 하중을 안정적으로 지지하도록 설계되어, 방향 전환 시에도 부드러운 움직임을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 접지면을 형성하는 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥 면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 이루어져 경량성과 내화학성을 제공합니다. 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 마찰을 줄여 원활한 회전 성능을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 72 mm이므로, 설치 공간과 하부 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 정하중은 60 kg이며, 정지 상태에서 제품이 견딜 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 30 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 적용 가능한 하중 기준입니다. 설계 시에는 실제 사용 중 발생하는 충격과 주행 속도를 고려하여, 적용 하중이 정하중과 동하중 기준 범위 내에 있는지 확인하는 것이 필요합니다.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg