휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439540
제품 번호:
2975UAP050P30-10,3
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 산업 및 서비스 환경에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 산업 및 서비스 환경에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 구조물의 체결 지점에 볼트를 이용해 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 시 체결 위치와 고정 상태를 설계 도면 기준에 맞추어 점검하는 것이 권장됩니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 회전 동작이 원활하게 이루어지며, 하우징 재질은 강판, 중 등급의 강재로 제작되어 반복적인 회전 하중과 주행 중 발생하는 충격에 대해 구조적 강성을 확보합니다. 휠의 직경은 50 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 부드러운 주행 특성을 제공하므로, 이동 중 진동과 작동 부하를 줄이는 데 유리합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재로 마감되어 바닥면과의 마찰 특성을 안정적으로 유지하고 주행 소음을 저감하는 데 기여하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내마모성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이므로, 장비 하부나 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토하고 간섭 여부를 확인한 후 적용해야 합니다. 정적 하중 용량은 140 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 3 km/h 조건에서 70 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 운용 시 하중 조건과 주행 속도가 이 사양을 초과하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화