메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입(볼트홀)으로 구성되어 있어 기존 가구나 장비의 하부 프레임에 볼트 체결이 용이하며, 설치 후에도 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 강판과 철 소재(강판, 중)로 제작되어 충격과 반복 하중에 대한 내구성을 확보하였으며, 회전 동작을 원활하게 지지하기 위해 정밀 볼 베어링이 적용된 볼 레이스 2회전 구조의 스위벨 베어링을 채택하였습니다. 휠은 직경 50 mm의 규격으로, 정밀 볼 베어링 방식을 사용하여 마찰을 최소화하고 회전 저항을 낮췄으며, 트레드는 열가소성 고무 소재의 우레탄 계열 고무 재질인 열가소성 고무(우레탄)로 되어 있어 바닥면 손상을 줄이고 정숙한 주행을 가능하게 합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌(PP) 소재로 제작되어 경량성과 내화학성을 동시에 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능하도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 하중 사양으로는 정적 하중이 140 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준 70 kg으로 명시되어 있어, 정지 상태에서는 여유 있는 하중 지지가 가능하나 주행 시에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사용 조건을 관리해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2975PJP050P30-11 TNL
EAN
4031582333558
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
155 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
77 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 장착하고 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg