휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina
EAN:
4031582443998
제품 번호:
A525POI040L51- 8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 제품의 체결부는 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 제품의 체결부는 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 대상 가구의 피팅 규격에 맞춰 고정할 수 있으며, 설치 후 외부로 돌출되는 부품 없이 깔끔한 마감을 구현합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위벨 베어링이 적용되어 바닥 면에서 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징 소재인 폴리프로필렌은 경량성을 갖추고 있어 가구 이동 시 부하를 줄이는 데 기여합니다. 휠은 직경 40 mm이며, 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 구조로 구성되어 축 방향 간격을 일정하게 유지하면서 회전 저항을 최소화합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 적용되어 바닥재와의 접촉 특성과 마모 거동이 일관되게 유지됩니다. 차체 소재 역시 폴리프로필렌으로 통일되어 있어 구성 부품 간 재질 호환성이 확보됩니다. 제품의 전체 높이는 44 mm로, 캐스터 장착 후 가구 하부 여유 공간을 검토할 때 핵심 치수로 활용할 수 있습니다. 정하중 용량은 20 kg이며, 정지 상태에서 해당 하중까지 안전하게 지지할 수 있습니다. 동하중 용량은 10 kg으로, 속도 3 km/h 조건에서 이동 시 적용 가능한 하중 범위를 나타냅니다. 이 값은 제품 사양의 기준 하중이므로 실제 사용 환경의 하중 조건을 함께 검토한 후 정하중과 동하중의 차이를 명확히 구분하여 제품을 선정하는 것이 바람직합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능