메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 장비입니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 안정적으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 하우징에는 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 주물 재질의 휠 바디에 주조 폴리우레탄 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 안정적인 구동을 보장합니다. 전체 높이는 355mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 2400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg으로 지정됩니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
S4 자재 번호
990830400
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
전체 너비
116 mm
4km/h에서의 적재 용량
1440 kg
6km/h에서의 적재 용량
1200 kg
정지 중 하중용량
2400 kg
총높이
355 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
15.03 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
돔 직경
111 mm
회전 간섭
445 mm
오프셋
70 mm
회전 반경
222.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
300 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 300 mm
회전 캐스터 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 갖춘 선회 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며 주물 재질의 휠 바디에 정밀 볼 베어링을 장착하고 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 마감되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 2400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 주철 또는 단조철로 제조된 무거운 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 300mm의 지름을 가지며, 주조 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 355mm입니다. 정적 하중 용량은 2400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg