방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
Kappa load
주문 번호:
990830294
EAN:
4031582314540
제품 번호:
9651FTP300P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 주철 또는 단조철로 제조된 무거운 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 주철 또는 단조철로 제조된 무거운 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 300mm의 지름을 가지며, 주조 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 355mm입니다. 정적 하중 용량은 2400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소