토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860901
EAN:
4031582398427
제품 번호:
468BITP200P63 soft cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 또는 구조물의 평평한 설치면에 직접 체결할 수 있으며, 설치 시 체결 위치와 하중 전달 경로를 함께 검토하는 것이 좋습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 포함하고 있어, 회전부가 안정적으로 방향을 전환하도록 설계되었습니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중 조건에서도 구조적 안정성을 유지하도록 제작되었습니다. 휠은 지름 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄(주조)으로, 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려한 구성입니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 휠 구조의 기본 소재를 이루며, 트레드와 본체의 조합으로 주행 성능을 확보합니다. 전체 높이는 240 mm이므로, 설치 공간과 장비 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 간섭 여부를 확인해야 합니다. 정하중은 1400 kg이며, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 속도에 따라 달라지며, 속도 6 km/h에서는 560 kg, 4 km/h에서는 700 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 주행 속도가 증가하면 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 속도와 하중을 함께 검토하여 적정 사양을 선정하는 것이 권장됩니다.
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐