메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337525
S4 자재 번호
990837974
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
560 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.81 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

제타(Zeta)는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 형태가 아니라 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착 면에 안정적으로 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판과 매우 무거운 재질의 조합으로 제작되며, 회전부의 원활한 작동을 위해 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 직경 200mm이며, 주행면인 트레드는 폴리우레탄과 주조 재질로 구성되고, 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였습니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링 방식을 채택하여 낮은 구름 저항과 부드러운 회전 특성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 설치 공간과 하중 조건을 고려하여 적용 여부를 검토하시기 바랍니다. 정격 하중은 정적 하중 기준 1400kg이며, 동적 하중은 속도 6km/h에서 560kg, 4km/h에서 700kg으로 규정되어 있어 운용 조건에 따라 적절한 선택이 필요합니다.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위벨 베어링을 갖추고 있어 회전 동작을 지원하며, 방향 잠금 장치와 연동하여 주행 방향을 고정하거나 자유롭게 전환할 수 있습니다. 하우징 소재는 강판이며 매우 무거움 사양으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 재질로 구성되어 바닥면과 직접 접촉하는 부분을 형성하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 강도의 균형을 목표로 합니다. 전체 높이는 240 mm로, 장비 설계 시 설치 공간과 바닥 간격을 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정하중은 1400 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 560 kg, 속도 4 km/h에서 700 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 조건의 주행 속도와 하중을 함께 검토하여 허용 범위 내에서 사용해야 하며, 정지 상태의 최대 하중과 주행 중 허용 하중을 구분하여 적용하는 것이 필요합니다. 하우징과 휠 조립체는 연속 하중 조건에서의 체결 상태를 주기적으로 점검하는 것이 권장되며, 특히 자동차 OEM 및 생산 라인 트롤리에 적용할 경우 속도 조건에 따른 하중 감소를 반드시 고려해야 합니다.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 적용을 목표로 설계된 제품입니다. 이 제품은 주행 중 방향을 고정하거나 해제할 수 있는 잠금 기능을 갖추고 있어, 직진 안정성이 요구되는 작업 환경에서 활용하기에 적합합니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착 면에 체결하여 설비나 구조물에 안정적으로 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어 360도 회전 동작을 원활하게 지원하며, 회전 축의 하중을 두 개의 레이스에 분산시켜 장기간 사용 시에도 안정적인 작동을 유지합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양으로 제작되어 반복적인 하중과 외부 충격에 대한 구조적 견고성을 확보합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주조 재질로 제작되어 바닥 면과의 접지 특성과 내마모성을 고려하였으며, 휠 본체는 알루미늄으로 구성되어 구조적 균형을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로, 설치 공간과 장비의 높이 여유를 계획하는 단계에서 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1400 kg이며, 동적 하중은 속도에 따라 차등 적용됩니다. 속도 6 km/h에서의 동적 하중은 560 kg이고, 속도 4 km/h에서는 700 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 증가할수록 허용 동적 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건과 주행 속도를 반영하여 적절한 모델을 선정하는 것이 중요합니다.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 또는 구조물의 평평한 설치면에 직접 체결할 수 있으며, 설치 시 체결 위치와 하중 전달 경로를 함께 검토하는 것이 좋습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 포함하고 있어, 회전부가 안정적으로 방향을 전환하도록 설계되었습니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중 조건에서도 구조적 안정성을 유지하도록 제작되었습니다. 휠은 지름 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄(주조)으로, 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려한 구성입니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 휠 구조의 기본 소재를 이루며, 트레드와 본체의 조합으로 주행 성능을 확보합니다. 전체 높이는 240 mm이므로, 설치 공간과 장비 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 간섭 여부를 확인해야 합니다. 정하중은 1400 kg이며, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 속도에 따라 달라지며, 속도 6 km/h에서는 560 kg, 4 km/h에서는 700 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 주행 속도가 증가하면 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 속도와 하중을 함께 검토하여 적정 사양을 선정하는 것이 권장됩니다.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg