메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse은 방향 잠금 기능이 있는 회전식 캐스터로, 토탈락 및 스프링 장착 기능을 갖춘 토탈락 및 스프링 장착 회전식 캐스터 유형입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 플레이트로 구성되며, 본 제품의 피팅 유형은 직사각형 플레이트 형식인 직사각형 플레이트 타입입니다. 하우징은 강판 또는 스테인리스 강철 재질의 강화 구조로 되어 있으며, 회전 베어링으로 강화 또는 스테인리스 볼 베어링 두 개가 적용되어 원활한 선회 동작을 보장합니다. 하우징 재질은 강판과 매우 무거운 구조를 포함합니다. 휠은 직경 160 mm이며, 베어링으로 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링이 적용되어 정밀한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 재질은 폴리우레탄과 주입 형태이며, 바디 재질은 폴리아미드로 제작되었습니다. 전체 높이는 200 mm입니다. 정적 하중 용량은 700 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 280 kg, 속도 4 km/h에서 350 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468BUAC160P63
EAN
4031582396447
S4 자재 번호
990860879
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
280 kg
정지 중 하중용량
700 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
3.29 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로, 장비의 하부 구조물에 고정하여 사용하며 캐스터 본체를 장착 면에 안정적으로 연결하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 높은 구조 강성을 확보하였고, 매우 무거운 하중 환경에서도 형상을 안정적으로 유지하도록 설계되었습니다. 하우징 내부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작을 원활하게 지원하고, 방향 전환 시 하중이 고르게 분산되도록 합니다. 휠의 직경은 160 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 정확한 주행 특성을 제공합니다. 트레드는 주입 성형 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 강도와 경량성의 균형을 갖추었습니다. 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간과 장비 높이를 사전에 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 700 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 280 kg, 4 km/h에서 350 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 최대 속도와 하중을 기준으로 적정 사양을 선정해야 합니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스를 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 선회 동작을 담당하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활하고 정확한 회전을 지원합니다. 휠의 직경은 160 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄였습니다. 트레드는 폴리우레탄 주입 재질로 마모와 충격에 대응하도록 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이므로 설치 공간을 계획할 때 이 치수를 기준으로 높이 여유를 확보해야 합니다. 정적 하중 용량은 700 kg이며, 동적 하중은 속도에 따라 달라지는데 시속 6 km/h에서는 280 kg, 시속 4 km/h에서는 350 kg까지 지지할 수 있습니다. 설계 단계에서는 정적 하중 한계와 속도별 동적 하중 조건을 함께 검토하여 적절한 안전 계수를 적용하시기 바랍니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링이 장착되어 있어 우수한 회전 성능과 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 700kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 6km/h의 속도에서 280kg, 4km/h의 속도에서 350kg으로 지정되어 있어 다양한 운영 조건에 대응할 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Zeta reverse은 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 형태의 플레이트 타입 플레이트 구조인 직사각형 플레이트 방식의 직사각형 형 피팅으로 구성되어 장비 프레임에 고정됩니다. 하우징은 강판 기반의 강화 또는 스테인리스 볼 베어링 스윙 베어링을 2개 적용하여 회전 부위의 내구성과 원활한 방향 전환 성능을 확보하였으며, 소재는 강판과 매우 무거운 하중에도 견디는 구조로 제작되었습니다. 휠은 직경 160 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 조합으로 구성되고, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 성형 고무가 적용되며, 본체 소재는 폴리아미드 계열의 폴리아미드가 사용됩니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간과 주행 높이 기준으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 700 kg이고, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 280 kg, 4 km/h에서 350 kg으로 명시되어 있어 운전 속도에 따른 허용 하중을 고려해야 합니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg