방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
제품 번호:
4681UAP160P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로, 장비의 하부 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로, 장비의 하부 구조물에 고정하여 사용하며 캐스터 본체를 장착 면에 안정적으로 연결하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 높은 구조 강성을 확보하였고, 매우 무거운 하중 환경에서도 형상을 안정적으로 유지하도록 설계되었습니다. 하우징 내부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작을 원활하게 지원하고, 방향 전환 시 하중이 고르게 분산되도록 합니다. 휠의 직경은 160 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 정확한 주행 특성을 제공합니다. 트레드는 주입 성형 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 강도와 경량성의 균형을 갖추었습니다. 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간과 장비 높이를 사전에 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 700 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 280 kg, 4 km/h에서 350 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 최대 속도와 하중을 기준으로 적정 사양을 선정해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버