메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 스테인리스 스틸 재질의 헤비급 하우징으로 제작되었습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 80mm이며 건식 베어링 부시가 적용되었고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 내열성 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 100kg입니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477BOG080P62
EAN
4031582432954
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
169 mm
오프셋
44.5 mm
회전 반경
84.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 80 mm
고정 캐스터 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 우수한 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 80mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 장착되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 구성되어 있어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 108mm로 설계되었으며, 다양한 공간 제약 조건에 맞게 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 100kg으로 지정되어 있어, 중부하 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 장비, 의료 기기, 그리고 다양한 상업용 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg