고정 캐스터 80 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990067083
EAN:
4031582347258
제품 번호:
8478BOG080P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 우수한 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 80mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 장착되어 있고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 우수한 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 80mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 장착되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 구성되어 있어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 108mm로 설계되었으며, 다양한 공간 제약 조건에 맞게 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 100kg으로 지정되어 있어, 중부하 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 장비, 의료 기기, 그리고 다양한 상업용 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴