토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494426
제품 번호:
8377BOG080P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환과 고정이 모두 필요한 장비 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 구조로 구성되어 설치면에 안정적으로 체결되며, 장착 시 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환과 고정이 모두 필요한 장비 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 구조로 구성되어 설치면에 안정적으로 체결되며, 장착 시 하중을 고르게 분산시킵니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되었습니다. 이를 통해 방향 전환 시 원활한 회전 특성과 높은 내구성을 확보할 수 있습니다. 휠은 직경 80 mm 규격으로 제작되었으며, 회전 저항을 줄이기 위해 건식 베어링 부시를 채용하였습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 재질 일관성을 유지하고, 휠 본체는 플라스틱 열경화성 및 내열성 소재로 성형되어 열과 마모에 대한 저항성을 갖습니다. 제품의 전체 높이는 108 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 상하 여유를 확보해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지지할 수 있으며, 4 km/h의 속도 조건에서 동하중 100 kg까지 허용됩니다. 이 기준은 제품 선정 시 실제 하중에 대한 여유 계수를 함께 고려해야 함을 의미하며, 동하중 조건을 초과하여 운용할 경우 베어링 및 휠의 조기 마모와 구조 손상이 발생할 수 있습니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴