메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 스테인리스 스틸 계열 하우징과 플라스틱 휠을 결합하여 이동성과 고정 성능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상물에 볼트로 체결하는 방식으로 고정할 수 있으며, 체결 위치와 설치 면의 상태를 사전에 확인한 후 작업을 진행하는 것이 바람직합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환 시 회전 동작이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있으며, 재질은 스테인리스 스틸, 헤비 계열로 제작되어 구조적 강성과 내식성을 확보하였습니다. 휠은 직경 80 mm 규격으로 설계되었으며, 회전부에는 건식 베어링 부시를 적용하여 별도의 윤활 없이도 마찰을 줄이고 회전 저항을 낮출 수 있도록 하였습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용하여 차체와 접지면의 특성이 일관되도록 하였으며, 휠 본체는 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작되어 열에 의한 변형과 마모에 대한 내구성을 높였습니다. 제품의 전체 높이는 108 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 적용 대상 장비의 간섭 여부를 함께 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지지할 수 있으며, 동하중은 속도 4 km/h 조건에서 100 kg까지 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 정지 상태에서의 하중과 이동 중에 작용하는 하중을 구분하여 산정하고, 동하중 조건에서는 주행 속도가 4 km/h를 초과하지 않도록 관리하는 것을 권장합니다. 실제 적용 시에는 캐스터 한 개당 부담 하중과 충격 조건, 사용 환경의 온도와 습도를 종합적으로 고려하여 적정 용량과 수량을 선정하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8377BOG080P30-13
EAN
4031582494495
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha smart stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
169 mm
오프셋
44.5 mm
회전 반경
84.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 80 mm
고정 캐스터 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 우수한 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 80mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 장착되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 구성되어 있어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 108mm로 설계되었으며, 다양한 공간 제약 조건에 맞게 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 100kg으로 지정되어 있어, 중부하 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 장비, 의료 기기, 그리고 다양한 상업용 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg