토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
주문 번호:
990005376
EAN:
4031582302929
제품 번호:
2977PJO075P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중에는 바퀴 방향을 자유롭게 전환하고 정지 시에는 바퀴를 고정하여 설치 위치를 유지할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중에는 바퀴 방향을 자유롭게 전환하고 정지 시에는 바퀴를 고정하여 설치 위치를 유지할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 가구나 장비의 하부 프레임에 볼트로 체결하는 방식으로 간편하게 설치할 수 있으며, 설치면에 안정적으로 밀착되도록 설계되었습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 하중을 분산시키고 선회 동작의 원활함을 확보하였습니다. 휠은 직경 75 mm로 구성되며, 플레인 베어링 방식의 회전 구조를 채택하여 회전 시 마찰 저항을 줄였습니다. 트레드 부위는 열가소성 고무 재질로 되어 있어 바닥면과의 접지력을 확보하고, 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 경량성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 102 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 200 kg, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량 100 kg이 명시되어 있으므로, 정지 상태에서 최대 하중을 지지할 수 있으며 주행 시에는 동적 하중 한도 이내에서 사용해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화