메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
S4 자재 번호
990004271
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.55 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
65 mm
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
28 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중에는 바퀴 방향을 자유롭게 전환하고 정지 시에는 바퀴를 고정하여 설치 위치를 유지할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 가구나 장비의 하부 프레임에 볼트로 체결하는 방식으로 간편하게 설치할 수 있으며, 설치면에 안정적으로 밀착되도록 설계되었습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 하중을 분산시키고 선회 동작의 원활함을 확보하였습니다. 휠은 직경 75 mm로 구성되며, 플레인 베어링 방식의 회전 구조를 채택하여 회전 시 마찰 저항을 줄였습니다. 트레드 부위는 열가소성 고무 재질로 되어 있어 바닥면과의 접지력을 확보하고, 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 경량성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 102 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 200 kg, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량 100 kg이 명시되어 있으므로, 정지 상태에서 최대 하중을 지지할 수 있으며 주행 시에는 동적 하중 한도 이내에서 사용해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg