토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
주문 번호:
990004157
EAN:
4031582302912
제품 번호:
2977PJO075P30-10,3
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈 브레이크 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 토탈 브레이크 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 설치 대상 구조물에 체결하는 방식이며, 설치 면의 구조 강도와 체결 상태를 충분히 고려하여 고정해야 합니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되었으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 안정적인 선회 동작을 구현합니다. 또한 하우징과 스위블 베어링의 조립 상태는 선회 저항과 체결 상태에 직접적인 영향을 미치므로 정기적인 점검이 필요합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 차축 지지 방식으로 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이고, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 주행 시 바닥면과의 접촉 특성과 본체 구조의 균형을 고려한 설계가 적용되었습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm이므로, 설치 공간의 높이 제약과 바닥면으로부터의 여유 간격을 사전에 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 100 kg이며, 3 km/h의 주행 속도를 기준으로 한 값입니다. 따라서 이동 중에는 동하중 기준을 초과하지 않도록 적재량을 관리해야 하며, 실제 사용 환경의 충격, 주행 빈도, 바닥 상태 등을 반영하여 적절한 안전 계수를 적용한 후 제품을 선정하시기 바랍니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화