메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 99mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
S4 자재 번호
990032147
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.46 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
65 mm
회전 간섭
145 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
72.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Agila twin은 토탈 브레이크 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 설치 대상 구조물에 체결하는 방식이며, 설치 면의 구조 강도와 체결 상태를 충분히 고려하여 고정해야 합니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되었으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 안정적인 선회 동작을 구현합니다. 또한 하우징과 스위블 베어링의 조립 상태는 선회 저항과 체결 상태에 직접적인 영향을 미치므로 정기적인 점검이 필요합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 차축 지지 방식으로 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이고, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 주행 시 바닥면과의 접촉 특성과 본체 구조의 균형을 고려한 설계가 적용되었습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm이므로, 설치 공간의 높이 제약과 바닥면으로부터의 여유 간격을 사전에 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 100 kg이며, 3 km/h의 주행 속도를 기준으로 한 값입니다. 따라서 이동 중에는 동하중 기준을 초과하지 않도록 적재량을 관리해야 하며, 실제 사용 환경의 충격, 주행 빈도, 바닥 상태 등을 반영하여 적절한 안전 계수를 적용한 후 제품을 선정하시기 바랍니다.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg