토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
제품 번호:
2977PIP075P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 본체에 설치할 때 고정 위치를 확보하기 용이합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며, 회전 운동을 지지하는 볼 레이스 2회가 내장되어 방향 전환 시 안정적인 회전 거동을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm 규격으로 정밀 볼 베어링을 적용하였고, 트레드는 바닥면 손상을 줄이는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되었습니다. 휠 바디는 폴리프로필렌 재질로 성형되어 제품 전체의 구성 소재 균형을 맞추고 있습니다. 전체 높이는 102 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중은 160 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동적 하중은 80 kg까지 허용됩니다. 따라서 설계 단계에서 캐스터 1개당 실제 부하가 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 장비 중량과 주행 조건을 반드시 검토하시기 바랍니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화