메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PIP075P50
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 본체에 설치할 때 고정 위치를 확보하기 용이합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며, 회전 운동을 지지하는 볼 레이스 2회가 내장되어 방향 전환 시 안정적인 회전 거동을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm 규격으로 정밀 볼 베어링을 적용하였고, 트레드는 바닥면 손상을 줄이는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되었습니다. 휠 바디는 폴리프로필렌 재질로 성형되어 제품 전체의 구성 소재 균형을 맞추고 있습니다. 전체 높이는 102 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중은 160 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동적 하중은 80 kg까지 허용됩니다. 따라서 설계 단계에서 캐스터 1개당 실제 부하가 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 장비 중량과 주행 조건을 반드시 검토하시기 바랍니다.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg