토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
제품 번호:
2977PIP075P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 본 제품의 피팅은 볼트홀 방식의...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 본 제품의 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 장비의 바닥 또는 프레임에 볼트로 간편하게 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm의 규격으로, 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입인 단단한 고무 비표시 재질을 사용하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질인 폴리프로필렌(PP)으로 제작되고 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 전체 높이는 99 mm이며, 장비 설계 시 바닥과의 간섭 여부와 설치 높이를 이 치수를 기준으로 검토하시기 바랍니다. 하중 사양으로는 정적 하중이 160 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동적 하중은 80 kg까지 지지할 수 있으므로, 적용 시 하중 조건과 주행 속도를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화