메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 보장하며, 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 99mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twin은 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 본 제품의 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 장비의 바닥 또는 프레임에 볼트로 간편하게 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm의 규격으로, 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입인 단단한 고무 비표시 재질을 사용하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질인 폴리프로필렌(PP)으로 제작되고 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 전체 높이는 99 mm이며, 장비 설계 시 바닥과의 간섭 여부와 설치 높이를 이 치수를 기준으로 검토하시기 바랍니다. 하중 사양으로는 정적 하중이 160 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동적 하중은 80 kg까지 지지할 수 있으므로, 적용 시 하중 조건과 주행 속도를 반드시 확인하시기 바랍니다.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg