토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
제품 번호:
2977PIO075P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태인 직사각형 플레이트 방식이 아니라, 정확히는 직사각형 형태의 "직사각형 플레이트" 대신 직사각형 형태의 "직사각형 플레이트" 방식으로 구성된 직사각형 플레이트 피팅이 적용되어 있습니다.
(수정) 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성된 직사각형 플레이트 피팅이 적용되어 있으며, 이를 통해 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 금속 소재로 제작되었으며, 회전을 원활하게 하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 플레인 롤러 베어링이 장착되어 있고, 트레드는 단단한 고무 비표시 소재인 단단한 고무 재질로 마감되어 바닥 손상을 줄이고 주행 소음을 낮추는 데 도움을 줍니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였습니다. 전체 높이는 102 mm이며, 정적 하중 용량은 160 kg, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 기준 80 kg으로 명시되어 있어 설계 시 이 값을 기준으로 적용하시기 바랍니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화