메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg이며, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.56 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태인 직사각형 플레이트 방식이 아니라, 정확히는 직사각형 형태의 "직사각형 플레이트" 대신 직사각형 형태의 "직사각형 플레이트" 방식으로 구성된 직사각형 플레이트 피팅이 적용되어 있습니다. (수정) 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성된 직사각형 플레이트 피팅이 적용되어 있으며, 이를 통해 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 금속 소재로 제작되었으며, 회전을 원활하게 하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 플레인 롤러 베어링이 장착되어 있고, 트레드는 단단한 고무 비표시 소재인 단단한 고무 재질로 마감되어 바닥 손상을 줄이고 주행 소음을 낮추는 데 도움을 줍니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였습니다. 전체 높이는 102 mm이며, 정적 하중 용량은 160 kg, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 기준 80 kg으로 명시되어 있어 설계 시 이 값을 기준으로 적용하시기 바랍니다.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg