토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
제품 번호:
2977PIO075P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임이나 바닥판에 볼트를 이용하여 체결하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 캐스터가 회전 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 하였습니다. 휠은 직경 75 mm이며 베어링 방식은 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 트레드는 단단한 고무 재질로 마감되어 있어 바닥면에 자국을 남기지 않는 비표시 특성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm로, 장비 하부의 제한된 설치 공간에도 적용이 용이합니다. 하중 사양으로는 정하중 160 kg이 명시되어 있으며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 기준 80 kg으로 정의되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정하중과 동하중 값을 구분하여 검토하고, 실제 운용 중의 주행 속도와 충격 조건을 고려한 안전 계수를 적용하는 것이 바람직합니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화