메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 99mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.46 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임이나 바닥판에 볼트를 이용하여 체결하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 캐스터가 회전 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 하였습니다. 휠은 직경 75 mm이며 베어링 방식은 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 트레드는 단단한 고무 재질로 마감되어 있어 바닥면에 자국을 남기지 않는 비표시 특성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm로, 장비 하부의 제한된 설치 공간에도 적용이 용이합니다. 하중 사양으로는 정하중 160 kg이 명시되어 있으며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 기준 80 kg으로 정의되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정하중과 동하중 값을 구분하여 검토하고, 실제 운용 중의 주행 속도와 충격 조건을 고려한 안전 계수를 적용하는 것이 바람직합니다.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg