토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
주문 번호:
990006429
EAN:
4031582340952
제품 번호:
2977DYK075P30-10,3
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임에 볼트를 이용하여 체결할 수 있으며, 설치 위치와 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 바람직합니다. 하우징은 강판 및 중 재질로 제작되었고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하였습니다. 휠의 직경은 75 mm이며, 휠 본체는 강판 재질로 구성되어 있고 콘 볼 베어링을 내장하여 회전 특성을 확보하였습니다. 트레드는 단단한 고무 재질이며 검은색으로 마감되어 있고, 전기 전도성 특성을 갖추고 있어 정전기 관리가 요구되는 환경에서 활용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 선정해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h의 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 상태에서는 동하중 기준인 100 kg을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 하며, 실제 사용 조건에 맞는 안전 계수를 적용하여 적용 여부를 검토하는 것이 권장됩니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화