메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성과 안전성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 99mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340488
S4 자재 번호
990001726
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.71 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
65 mm
회전 간섭
145 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
72.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977DYK075P30-10,3

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임에 볼트를 이용하여 체결할 수 있으며, 설치 위치와 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 바람직합니다. 하우징은 강판 및 중 재질로 제작되었고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하였습니다. 휠의 직경은 75 mm이며, 휠 본체는 강판 재질로 구성되어 있고 콘 볼 베어링을 내장하여 회전 특성을 확보하였습니다. 트레드는 단단한 고무 재질이며 검은색으로 마감되어 있고, 전기 전도성 특성을 갖추고 있어 정전기 관리가 요구되는 환경에서 활용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 선정해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h의 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 상태에서는 동하중 기준인 100 kg을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 하며, 실제 사용 조건에 맞는 안전 계수를 적용하여 적용 여부를 검토하는 것이 권장됩니다.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg