토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
제품 번호:
2477DYK075R47-32-35
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 흡...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 흡착기 형태의 정사각형 타입으로, 주문 시 필요한 플레이트 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 소재로 제작되며, 회전 방향 지지를 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 콘 볼 베어링 구조를 채택하고 있습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 계열의 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 바디 소재는 강판입니다. 전체 높이는 103 mm입니다. 정적 하중 용량은 110 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 55 kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전