토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
제품 번호:
2477DYK075R47-27-30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 방향 전환과 제동 기능이 필요한 산업 및 의료 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 플라스틱 소재의 흡착 커넥터 형태로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 방향 전환과 제동 기능이 필요한 산업 및 의료 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 플라스틱 소재의 흡착 커넥터 형태로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며 스윙 베어링이 2회 적용되어 360도 회전 시에도 원활한 방향 전환이 가능합니다. 하우징 재질은 강판과 중간 강도의 금속 혼합 구조이며, 높은 내구성과 안정적인 하중 지지력을 확보하고 있습니다. 휠은 직경 75mm이며, 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화합니다. 트레드는 단단한 고무 재질로 제작된 검은색 또는 전기 전도성 소재를 사용하여 정전기 방지가 필요한 환경에 대응합니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 충격에 강하고 장시간 사용 시에도 변형이 적습니다. 전체 높이는 103mm이며, 설치 공간을 고려하여 설계 시 참고하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 110kg이며, 3km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 55kg입니다. 따라서 중량물 이동 시 정적 하중과 동적 하중 조건을 함께 고려하여 적합한 수량과 배치를 결정하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전