토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
제품 번호:
2477DYK075R07-Ø27-30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용됩니다. 이동성과 고정성을 동시에 요구하...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용됩니다. 이동성과 고정성을 동시에 요구하는 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 팽창기, 원형 타입으로 구성되며, 장비와의 결합 방식을 결정하는 핵심 부품이므로 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 안정적으로 이루어지도록 설계되었으며, 소재는 강판, 중으로 분류됩니다. 휠 어셈블리를 지지하고 회전 축을 형성하는 구조물로서 강판 소재의 견고성을 바탕으로 장시간 반복 사용에도 변형이 적도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며 콘 볼 베어링 구조를 갖추고 있고, 본체는 강판으로 제작되었습니다. 콘 볼 베어링은 하중을 효율적으로 분산하여 회전 저항을 줄이고 작동의 부드러움을 높입니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 103 mm입니다. 하중 사양으로 정적 하중은 110 kg이며, 속도 3 km/h 기준 동적 하중은 55 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 중량을 의미하며, 동적 하중은 이동 중 허용되는 하중을 나타내므로 적용 환경에 맞춰 안전 계수를 고려하여 선정하십시오.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전