메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 103mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 55kg, 정적 하중 용량은 110kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK075R07-Ø27-30
EAN
4031582340853
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
55 kg
정지 중 하중용량
110 kg
총높이
103 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
30 mm
익스팬더 피팅(최소)
27 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
123 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
61.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 31mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 기능성을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정밀한 공학 설계를 통해 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 24mm에서 27mm 범위의 지름을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 무게로 제공되며, 캐스터 시스템의 호환성을 확장하고 다양한 크기의 축에 대응할 수 있도록 합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 설치 시 유연성을 제공하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 베이스와의 호환성을 향상시키며, 산업용 및 상용 환경에서 캐스터 설치의 유연성을 증대시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 21.5mm에서 24mm 범위의 피팅 직경을 가진 확장 장치입니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 설치 환경에서 안정적인 호환성을 제공합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 표준 캐스터 축에 대한 유연한 적응성을 보장하며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø27-30

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용됩니다. 이동성과 고정성을 동시에 요구하는 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 팽창기, 원형 타입으로 구성되며, 장비와의 결합 방식을 결정하는 핵심 부품이므로 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 안정적으로 이루어지도록 설계되었으며, 소재는 강판, 중으로 분류됩니다. 휠 어셈블리를 지지하고 회전 축을 형성하는 구조물로서 강판 소재의 견고성을 바탕으로 장시간 반복 사용에도 변형이 적도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며 콘 볼 베어링 구조를 갖추고 있고, 본체는 강판으로 제작되었습니다. 콘 볼 베어링은 하중을 효율적으로 분산하여 회전 저항을 줄이고 작동의 부드러움을 높입니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 103 mm입니다. 하중 사양으로 정적 하중은 110 kg이며, 속도 3 km/h 기준 동적 하중은 55 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 중량을 의미하며, 동적 하중은 이동 중 허용되는 하중을 나타내므로 적용 환경에 맞춰 안전 계수를 고려하여 선정하십시오.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg