토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
주문 번호:
990004972
EAN:
4031582340532
제품 번호:
2477DYK075P40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아길라(Agila)는 톱날 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정 및 방향 전환이 필요한 운송 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 타입으로, 볼트 고정 방식으로 설치 면에 견고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아길라(Agila)는 톱날 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정 및 방향 전환이 필요한 운송 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 타입으로, 볼트 고정 방식으로 설치 면에 견고하게 부착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 철 재질로 제작되어 충격과 마모에 대한 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 360도 회전이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 75 mm이며, 볼 베어링 방식의 축을 채택하여 회전 저항을 최소화하였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 계열의 검은색 고무와 전기 전도성 소재를 사용하여 정전기 방지 성능을 갖추었습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되었습니다. 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 설계되었습니다. 정하중은 110 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 55 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전