메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 55kg이며, 정적 하중 용량은 110kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4 자재 번호
990004911
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
55 kg
정지 중 하중용량
110 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.37 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
43 mm
회전 간섭
123 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
61.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
2477DYK075P40

아길라(Agila)는 톱날 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정 및 방향 전환이 필요한 운송 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 타입으로, 볼트 고정 방식으로 설치 면에 견고하게 부착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 철 재질로 제작되어 충격과 마모에 대한 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 360도 회전이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 75 mm이며, 볼 베어링 방식의 축을 채택하여 회전 저항을 최소화하였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 계열의 검은색 고무와 전기 전도성 소재를 사용하여 정전기 방지 성능을 갖추었습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되었습니다. 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 설계되었습니다. 정하중은 110 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 55 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg