메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
아질라(Agila)는 타이어 대신 고무 소재의 바퀴를 사용하는 코너 장치 ... Wait, I must write the paragraph properly. Let me compose in Korean, 800-900 characters, single paragraph, no formatting. Draft: 아질라(Agila)는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정 시 바퀴 회전을 완전히 차단할 수 있는 구조를 갖춘 제품입니다. 본 제품의 피팅은 합성 황동 소재가 아닌 합성 흡착 형태의 홈 구조가 아니라 합성 활차 형식의 정사각형 타입으로, 구체적으로는 합성 흡착 흠 형태의 합성 활차형 피팅으로 구성되며 정사각형 설치 구조인 정사각형 타입입니다. Let me redo carefully. Fitting: 합성 황동 not in data. Data: fitting type "합성 흡착 흠"? No: "합성 홈착기"? Actually the label is "합성 픽창기, 정사각형" which decodes to "합성 펍착기, 정사각형" ... The unicode: \ud569\uc131 = 합성, \ud33d\ucc3d\uae30 = 팽창기? 팽창기 is "expander". "\ud33d\ucc3d" = 팽창? Let's decode: 팽(\ud33d) 창(\ucc3d) 기(\uae30) = 팽창기 (expander). Hmm, \ud33d = 팽 yes. So "합성 팽창기, 정사각형" — but that's odd for a caster; more likely "합성 플레이트"? Stick to literal: 합성 팽창기 is wrong but I'll use the label as given: "합성 팽창기, 정사각형형" ... Better use label as-is: "합성 팽창기, 정사각형". Hmm, the label is provided; use it. Other decodes: 단단한 고무 비표시 = 단단한 고무 비표시? \ub2e8\ub2e8\ud55c = 단단한, 고무 , 비표시 ("비표시"? \ube44\ud45c\uc2dc = 비표시 — "marking-free" or "non-marking"; 비표시 is non-marking). Good: 비흔적 (non-marking) typically; keep 비표시. Bearing: 볼 베어링. Housing: 강판, 중. Swivel bearing: 볼 레이스 2회 (ball race 2 times). Hint: 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오 — hint literally "order required tube inner ..." it's "주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오" — actually \ud2b8\ube0c = 트브? "튜브" yes, "내경" yes. Good, but I'll say 필요한 튜브 내경(hint). Actually hint says "필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오" I'll say "주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오." Hmm, that's the decoded meaning; fine. Load: static 110 kg, dynamic 55 kg at 3 km/h. Height 103 mm. Wheel diameter 75 mm. Write ~850 Korean characters, one paragraph.아질라(Agila)는 토탈락 장치가 장착된 회전식 캐스터로, 고정 시 바퀴의 회전과 방향 전환을 함께 차단할 수 있는 제품입니다. 피팅은 합성 팽창기 형식의 정사각형 타입(합성 팽창기, 정사각형)으로 구성되며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판 소재이며 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 적용하여 360도 선회 동작을 원활하게 구현합니다. 바퀴는 직경 75 mm이며, 볼 베어링을 적용한 코어 구조로 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드는 단단한 고무 소재의 비표시(바닥 흔적이 남지 않는) 타입으로 제공되며, 바퀴 본체는 강판으로 제작되어 구조적 강성을 확보합니다. 제품 전체 높이는 103 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용이 가능합니다. 정하중은 110 kg이고, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 55 kg으로 규정되어 있으므로 실사용 하중 산정 시 이 기준을 준수해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477DIK075R47-36-40
EAN
4031582325942
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
55 kg
정지 중 하중용량
110 kg
총높이
103 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.43 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
40 mm
익스팬더 피팅(최소)
36 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
160 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
80 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
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
익스팬더
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환성을 제공합니다. 정밀한 피팅 사양으로 안정적인 연결을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 36mm에서 40mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.18kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 규격에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있으며, 정밀한 피팅 범위를 통해 견고한 장착을 보장합니다. 이 액세서리는 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 확장하고 개선하기 위해 사용됩니다.

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 호환되도록 설계된 확장 피팅 기능을 갖추고 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있으며, 캐스터의 장착 및 확장 기능을 제공하는 실용적인 부품입니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있어 산업용 및 상용 장비에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila
2470DIK075R47-36-40

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 103mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 55kg이며, 정적 하중 용량은 110kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg