토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582394269
제품 번호:
2977UOO075P50 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
아질라 트윈(Agila twin)은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
아질라 트윈(Agila twin)은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사갹형 플레이트(직사각형 플레이트)로 구성되어 있으며, 설치 시 장착면에 고정하기 위한 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 금속 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 방향 전환 시 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 플레이트 베어링 방식의 베어링을 채택하여 회전 마찰을 줄이고 부드러운 주행을 실현합니다. 휠 트레드는 차체와 동일한 소재로 구성되어 있으며, 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 102 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 정하중은 140 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 70 kg으로 명시되어 있어, 사용 환경에 맞는 적절한 하중 설계를 참고하시기 바랍니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화