메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970UOO075P50 TFR
EAN
4031582394252
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.52 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
112.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
56.4 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
44 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 50 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
2977UOO075P50 TFR

아질라 트윈(Agila twin)은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사갹형 플레이트(직사각형 플레이트)로 구성되어 있으며, 설치 시 장착면에 고정하기 위한 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 금속 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 방향 전환 시 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 플레이트 베어링 방식의 베어링을 채택하여 회전 마찰을 줄이고 부드러운 주행을 실현합니다. 휠 트레드는 차체와 동일한 소재로 구성되어 있으며, 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 102 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 정하중은 140 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 70 kg으로 명시되어 있어, 사용 환경에 맞는 적절한 하중 설계를 참고하시기 바랍니다.

50 mm
102 mm
70 kg
50 mm
102 mm
70 kg