메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 토체락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움 방지 설계로 제작된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며 알루미늄 바디에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동 솔루션으로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4 자재 번호
990838072
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
4.72 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
180 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø250

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

휠 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 55mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg입니다. 이러한 사양으로 인해 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta reverse
468SITP250P63 180° SH80

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판으로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 갖추고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 신뢰성과 내구성이 요구되는 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 적용된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 주조된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 안정성과 내구성이 요구되는 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg