메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 적용된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 주조된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
S4 자재 번호
990837830
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
4.39 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
180 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø250

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

휠 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 55mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg입니다. 이러한 사양으로 인해 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta reverse
468SITP250P63 180° SH80

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치를 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 대상 구조물에 고정하는 연결부 역할을 합니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링이 포함되어 있어 회전 방향 전환 시 안정적인 주행 특성을 제공합니다. 하우징 소재는 강판이며, 매우 무거움 등급의 재질로 구성되어 고하중 환경에서의 구조적 내구성을 고려하였습니다. 휠은 직경 250 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 원활한 회전을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성의 균형을 맞춥니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 구조 부품의 무게를 억제하면서도 필요한 강도를 유지합니다. 제품의 전체 높이는 290 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하지 않도록 사용해야 합니다. 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있으며, 주행 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아지므로 운용 조건에 맞춰 선정해야 합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 안정성과 내구성이 요구되는 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 항공우주 산업 및 항공 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입이 아닌 직사각형 플레이트 형태로 구성되며, 설치 시 안정적인 체결이 가능하도록 직상가형 플레이트 타입을 채택하였습니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 높은 강성과 내구성을 확보하였으며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활한 선회 동작과 우수한 하중 분산 성능을 제공합니다. 하우징 소재는 강판과 매우 무거운 중량을 견딜 수 있는 구조를 포함하며, 회전 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠은 직경 250 mm의 규격으로 설계되었으며, 베어링은 정밀 볼 베어링 방식을 적용하여 낮은 마찰과 정숙한 주행 성능을 실현합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄과 주조 고무를 사용하여 바닥면 보호와 충격 흡수 성능을 높였고, 휠 본체는 알루미늄 소재로 제작되어 경량성과 내식성을 확보하였습니다. 전체 높이는 290 mm이며, 설치 공간과 장비 높이를 고려한 설계 기준을 충족합니다. 정격 정하중은 1600 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 명시되어 있어 운용 조건에 따라 적절한 하중 범위를 선택해야 합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리 운반 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장비의 설치 면에 체결되어 운반 하중을 기계 구조물로 전달하고 분산시키는 역할을 합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되며, 회전 운동을 지지하기 위해 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거운 하중 환경에서의 사용을 고려하여 설계되었습니다. 휠은 직경 250 mm의 회전 휠이며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되고 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있습니다. 휠 허브에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 원활한 주행을 지원합니다. 전체 높이는 290 mm이며, 설치 공간과 주변 장애물 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h 기준 640 kg, 속도 4 km/h 기준 800 kg으로 규정되어 있습니다. 이 값은 정적 상태와 동적 상태를 구분하여 적용해야 하며, 실사용 조건에서 주행 속도에 따른 허용 하중을 반드시 확인하여 충분한 안전 계수를 확보해야 합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg