토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
제품 번호:
3477PVJ200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야의 이동 및 고정 요구에 맞추어 설계된 제품이다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장비 본체나 구조물에 고정 설치하여 안정적인 하중 전달 경로를 확보할 수 있도록 되어 있다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 지원하며, 하우징 재질은 강판, 무거움 사양으로 구성되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였다. 휠은 직경 200 mm 규격이며 롤러 베어링을 적용하여 회전 마찰을 낮추고 부드러운 주행 특성을 구현한다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 바닥면과의 접지 안정성과 마모 저항성을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성을 갖추고 있다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 바닥면에서 장비 하부까지의 간섭 여부를 검토해야 한다. 하중 사양으로서 정적 하중 용량은 410 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도 조건에서 205 kg으로 규정되어 있다. 따라서 정지 상태에서는 최대 410 kg까지 지지가 가능하나, 이동 중에는 동적 하중 기준인 205 kg 이하로 운용하는 것이 권장되며, 이는 정적 하중 대비 약 50%에 해당하는 수치이다. 설계 시 이 두 하중 기준을 구분하여 적용해야 과부하와 조기 파손을 예방할 수 있다.