메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 205kg, 정하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470PVJ200P63
EAN
4031582377989
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
205 kg
정지 중 하중용량
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.9 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야의 이동 및 고정 요구에 맞추어 설계된 제품이다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장비 본체나 구조물에 고정 설치하여 안정적인 하중 전달 경로를 확보할 수 있도록 되어 있다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 지원하며, 하우징 재질은 강판, 무거움 사양으로 구성되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였다. 휠은 직경 200 mm 규격이며 롤러 베어링을 적용하여 회전 마찰을 낮추고 부드러운 주행 특성을 구현한다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 바닥면과의 접지 안정성과 마모 저항성을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성을 갖추고 있다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 바닥면에서 장비 하부까지의 간섭 여부를 검토해야 한다. 하중 사양으로서 정적 하중 용량은 410 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도 조건에서 205 kg으로 규정되어 있다. 따라서 정지 상태에서는 최대 410 kg까지 지지가 가능하나, 이동 중에는 동적 하중 기준인 205 kg 이하로 운용하는 것이 권장되며, 이는 정적 하중 대비 약 50%에 해당하는 수치이다. 설계 시 이 두 하중 기준을 구분하여 적용해야 과부하와 조기 파손을 예방할 수 있다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장하며, 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 205kg, 정하중 410kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg