토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
주문 번호:
990032643
EAN:
4031582380620
제품 번호:
3477ITP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성능을 구현합니다. 휠은 알...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성능을 구현합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm이며, 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능