메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg까지 견딜 수 있습니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3478ITP200P63
EAN
4031582380637
S4 자재 번호
990032644
Core attributes
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
115 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
150 kg
적재 용량 정적
700 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
2.45 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
140 mm
플레이트 너비
115 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
메탈릭
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하여 내구성을 극대화하였고, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성능을 구현합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm이며, 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하여 내구성을 극대화하였고, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성능을 구현합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm이며, 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 150kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg