토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha
주문 번호:
990005507
EAN:
4031582377934
제품 번호:
3477UFJ160P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야의 이동 및 하중 지지 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품이다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 체결되며, 제품을 구조물이나 장비 프레임에 고정하는 역할을 한다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 캐스터 본체가 축을 기준으로 회전할 수 있도록 하며, 방향 전환 시 부드러운 움직임을 지원한다. 하우징 소재는 강판 및 무거움 사양으로 제공되어 기계적 강도와 구조적 안정성을 확보한다. 휠은 직경 160 mm 규격으로, 롤러 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 주행 시 원활한 구동을 지원한다. 휠 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 처리 소재 계열로 구성되어 바닥면 보호와 주행 특성을 고려한 선택이 가능하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 엔지니어링 플라스틱 특성을 갖춘다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 검토할 것을 권장한다. 정하중 용량은 600 kg이며, 정지 상태에서 적용되는 최대 허용 하중이다. 동하중 용량은 4 km/h 속도 조건에서 300 kg으로 규정되어 있으므로, 이동 중 하중 설계 시 동하중 기준을 반드시 확인해야 한다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴