메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UFJ160P63
EAN
4031582377927
S4 자재 번호
990033341
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.26 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha
3478UFJ160P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 지름을 가진 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며, 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드 재질을 사용하여 우수한 내구성과 접지력을 보장합니다. 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전 성능을 제공하며, 전체 높이는 200mm입니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 300kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야의 이동 및 하중 지지 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품이다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 체결되며, 제품을 구조물이나 장비 프레임에 고정하는 역할을 한다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 캐스터 본체가 축을 기준으로 회전할 수 있도록 하며, 방향 전환 시 부드러운 움직임을 지원한다. 하우징 소재는 강판 및 무거움 사양으로 제공되어 기계적 강도와 구조적 안정성을 확보한다. 휠은 직경 160 mm 규격으로, 롤러 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 주행 시 원활한 구동을 지원한다. 휠 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 처리 소재 계열로 구성되어 바닥면 보호와 주행 특성을 고려한 선택이 가능하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 엔지니어링 플라스틱 특성을 갖춘다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 검토할 것을 권장한다. 정하중 용량은 600 kg이며, 정지 상태에서 적용되는 최대 허용 하중이다. 동하중 용량은 4 km/h 속도 조건에서 300 kg으로 규정되어 있으므로, 이동 중 하중 설계 시 동하중 기준을 반드시 확인해야 한다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg