토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350500
제품 번호:
7477PJO150P51
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 카트 본체의 해당 면에 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 카트 본체의 해당 면에 고정하여 설치할 수 있도록 되어 있습니다. 하우징은 중형 규격의 스테인리스 스틸로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 구조적 안정성을 유지하도록 구성되었습니다. 하우징 상부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 캐스터가 회전 방향을 원활하게 전환하며, 방향 전환 시 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 지지합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 면을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량화를 실현하였습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm이므로 카트 하부 간격, 바닥 높이 및 문턱 통과 여부를 설계 단계에서 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 주행 속도 기준 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서 허용되는 하중과 이동 중 허용되는 하중이 다르므로, 실사용 조건에서 동하중 한계를 초과하지 않도록 카트의 총중량과 적재 방식을 관리해야 합니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품