메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 183mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰성 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
183 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 카트 본체의 해당 면에 고정하여 설치할 수 있도록 되어 있습니다. 하우징은 중형 규격의 스테인리스 스틸로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 구조적 안정성을 유지하도록 구성되었습니다. 하우징 상부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 캐스터가 회전 방향을 원활하게 전환하며, 방향 전환 시 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 지지합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 면을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량화를 실현하였습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm이므로 카트 하부 간격, 바닥 높이 및 문턱 통과 여부를 설계 단계에서 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 주행 속도 기준 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서 허용되는 하중과 이동 중 허용되는 하중이 다르므로, 실사용 조건에서 동하중 한계를 초과하지 않도록 카트의 총중량과 적재 방식을 관리해야 합니다.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg